??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03460 SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
Name
10_01_06_03460
NNCUSTOM
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
LINACUSTOM
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
Order number
10.01.06.03460
d2
22.9 mm
dn
6.1 mm
D1
42.2 mm
Dmax(S)
44.5 mm
Ds
41.3 mm
G1
G1/4"-IG
H
62.2 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
SW2
6 mm
Z
25 mm
Baugröße
40
Saugkraft
24.8 N
Abreißkraft
40.5 N
Querkraft
20.3 N
Volumen
27.9 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
60 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Faltenanzahl
2.5
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
25 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models