??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups SPB2 (2.5 Folds) - SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.03453 SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
Name
10_01_06_03453
NNCUSTOM
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
LINACUSTOM
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
Order number
10.01.06.03453
d2
12 mm
dn
4 mm
D1
22.1 mm
Dmax(S)
23.5 mm
Ds
21.4 mm
G1
G1/8"-AG
H
31.3 mm
LG1
7.5 mm
SW1
14 mm
SW2
4 mm
Z
13 mm
Baugröße
20
Saugkraft
6.8 N
Abreißkraft
15.7 N
Querkraft
8.4 N
Volumen
4.2 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Faltenanzahl
2.5
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
65 °Sh
Weight
6.5 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models