카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.01128 FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_b_1_5_falten/10_01_06_01128.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.01128 FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG},{NAME=10_01_06_01128},{INAME=10_01_06_01128},{SHA256=cyKFuIzl63t6bsu4eSPyl1SmYVhP/QmBanbZF/Wlpcg=},{NNCUSTOM=FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG},{LINACUSTOM=FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG},{ARTNR=10.01.06.01128},{C121=15},{C119=46},{C614=40},{C115=36},{C1432=1.5},{C444=Silikon SI},{C575=14.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01128 FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Name
10_01_06_01128
NNCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
LINACUSTOM
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
Order number
10.01.06.01128
D
15
mm
D1
46
mm
Ds
40
mm
H1
36
mm
Faltenanzahl
1.5
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Weight
14.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성