카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.06.01124 FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds)
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/balgsauggreifer_rund/balgsauggreifer_fsga_b_1_5_falten/10_01_06_01124.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.06.01124 FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG},{NAME=10_01_06_01124},{INAME=10_01_06_01124},{SHA256=vBQijK5VHRlT2s+5EW8Ynmuu5ubIOceeJk7TVDzUfpI=},{NNCUSTOM=FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG},{NTCUSTOM=Balgsauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG},{LINACUSTOM=FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG},{ARTNR=10.01.06.01124},{C119=37},{C614=30},{C135=M5-IG},{C115=33.5},{C1432=1.5},{C556=15.6},{C444=Silikon SI},{C575=9.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bellows Suction Cups FSGA-B (1.5 Folds) - FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.06.01124 FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Name
10_01_06_01124
NNCUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
NTCUSTOM
Balgsauggreifer (rund)
NBCUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
LINACUSTOM
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
Order number
10.01.06.01124
D1
37
mm
Ds
30
mm
G2
M5-IG
H1
33.5
mm
Faltenanzahl
1.5
Saugkraft
15.6
N
Saugerwerkstoff
Silikon SI
Weight
9.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성