카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00058 SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00058.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00058 SAXM 80 ED-85 G3/8-AG},{NAME=10_01_19_00058},{INAME=10_01_19_00058},{SHA256=UJ8CImtdAVGGqgFq2xwbdIEpLUAMGKmv0ZH28KY6uj8=},{NNCUSTOM=SAXM 80 ED-85 G3/8-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 80 ED-85 G3/8-AG},{LINACUSTOM=SAXM 80 ED-85 G3/8-AG},{ARTNR=10.01.19.00058},{C124=6.1},{C1688=92.2},{C614=81},{C132=G3/8\"-AG},{C117=38.8},{C133=10},{C140=22},{C171=13.9},{C556=270},{C681=150},{C682=269},{C683=51.9},{C462=32.5},{C455=6},{C946=80},{C2195=G3/8\"-AG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=45.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00058 SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Name
10_01_19_00058
NNCUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
LINACUSTOM
SAXM 80 ED-85 G3/8-AG
Order number
10.01.19.00058
dn
6.1
mm
Dmax(S)
92.2
mm
Ds
81
mm
G1
G3/8"-AG
H
38.8
mm
LG1
10
mm
SW1
22
mm
Z
13.9
mm
Saugkraft
270
N
Querkraft
150
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
269
N
Volumen
51.9
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
32.5
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
80
Connection
G3/8"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
45.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성