??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00032 SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
Name
10_01_19_00032
NNCUSTOM
SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
LINACUSTOM
SAXM 60 ED-85 M14x1.5-AG
Order number
10.01.19.00032
dn
6.1 mm
Dmax(S)
69.7 mm
Ds
61.5 mm
G1
M14x1.5-AG
H
35.3 mm
LG1
10 mm
SW1
17 mm
Z
10.9 mm
Saugkraft
154 N
Querkraft
85 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
155 N
Volumen
24.2 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Connection
M14x1.5-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
31.2 g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD