카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00030 SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00030.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00030 SAXM 60 ED-85 G3/8-IG},{NAME=10_01_19_00030},{INAME=10_01_19_00030},{SHA256=3K3TzfBkENdgfpltRXJE60iDgzfxDTNrLnXM4cEbbak=},{NNCUSTOM=SAXM 60 ED-85 G3/8-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 60 ED-85 G3/8-IG},{LINACUSTOM=SAXM 60 ED-85 G3/8-IG},{ARTNR=10.01.19.00030},{C124=6.1},{C1688=69.7},{C614=61.5},{C132=G3/8\"-IG},{C117=45.3},{C133=12},{C140=22},{C171=10.9},{C556=154},{C681=85},{C682=155},{C683=24.2},{C462=30},{C455=6},{C946=60},{C2195=G3/8\"-IG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=36.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00030 SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
Name
10_01_19_00030
NNCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-IG
Order number
10.01.19.00030
dn
6.1
mm
Dmax(S)
69.7
mm
Ds
61.5
mm
G1
G3/8"-IG
H
45.3
mm
LG1
12
mm
SW1
22
mm
Z
10.9
mm
Saugkraft
154
N
Querkraft
85
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
155
N
Volumen
24.2
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
60
Connection
G3/8"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
36.1
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성