??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00056 SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
Name
10_01_19_00056
NNCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
LINACUSTOM
SAXM 60 ED-85 G3/8-AG
Order number
10.01.19.00056
dn
6.1 mm
Dmax(S)
69.7 mm
Ds
61.5 mm
G1
G3/8"-AG
H
35.8 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
10.9 mm
Saugkraft
154 N
Querkraft
85 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
155 N
Volumen
24.2 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Connection
G3/8"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
36.8 g
Previews
3D
Dimenze
2D
Stáhnout CAD model