??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00029 SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00029
NNCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 60 ED-85 G1/4-IG
Bestellnummer
10.01.19.00029
dn
6.1 mm
Dmax(S)
69.7 mm
Ds
61.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
45.3 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
10.9 mm
Saugkraft
154 N
Querkraft
85 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
155 N
Volumen
24.2 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Anschluss
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
31.3 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen