카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00027 SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00027.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00027 SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG},{NAME=10_01_19_00027},{INAME=10_01_19_00027},{SHA256=Wk+d2VXlUVkVYgADaNqTnJJLqGMenEKd4J3SFQv3CPg=},{NNCUSTOM=SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG},{LINACUSTOM=SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG},{ARTNR=10.01.19.00027},{C124=6.1},{C1688=58.4},{C614=51.5},{C132=M14x1.5-AG},{C117=32.8},{C133=10},{C140=17},{C171=8.4},{C556=109},{C681=58},{C682=110},{C683=14.4},{C462=25},{C455=6},{C946=50},{C2195=M14x1.5-AG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=28.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00027 SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Name
10_01_19_00027
NNCUSTOM
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
LINACUSTOM
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Order number
10.01.19.00027
dn
6.1
mm
Dmax(S)
58.4
mm
Ds
51.5
mm
G1
M14x1.5-AG
H
32.8
mm
LG1
10
mm
SW1
17
mm
Z
8.4
mm
Saugkraft
109
N
Querkraft
58
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
110
N
Volumen
14.4
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
50
Connection
M14x1.5-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
28.2
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성