카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00024 SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00024.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00024 SAXM 50 ED-85 G1/4-IG},{NAME=10_01_19_00024},{INAME=10_01_19_00024},{SHA256=67QHSiIDak3Q/b196aod48pfKIWroT1YR2RQCEdfKuw=},{NNCUSTOM=SAXM 50 ED-85 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 50 ED-85 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAXM 50 ED-85 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.19.00024},{C124=6.1},{C1688=58.4},{C614=51.5},{C132=G1/4\"-IG},{C117=42.8},{C133=12},{C140=17},{C171=8.4},{C556=109},{C681=58},{C682=110},{C683=14.4},{C462=25},{C455=6},{C946=50},{C2195=G1/4\"-IG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=28.3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00024 SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00024
NNCUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 50 ED-85 G1/4-IG
Order number
10.01.19.00024
dn
6.1
mm
Dmax(S)
58.4
mm
Ds
51.5
mm
G1
G1/4"-IG
H
42.8
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
Z
8.4
mm
Saugkraft
109
N
Querkraft
58
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
110
N
Volumen
14.4
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
50
Connection
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
28.3
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성