??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 40 ED-85 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00023 SAXM 40 ED-85 RA
Name
10_01_19_00023
NNCUSTOM
SAXM 40 ED-85 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 40 ED-85 RA
LINACUSTOM
SAXM 40 ED-85 RA
Order number
10.01.19.00023
dn
5.1 mm
Dmax(S)
45.4 mm
Ds
41.3 mm
H
29.9 mm
L4
31.8 mm
Z
6.9 mm
Saugkraft
69 N
Querkraft
38 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
71 N
Volumen
7.1 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
40
Connection
Rechteckadapter
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
26 g
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型