??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00052 SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
Name
10_01_19_00052
NNCUSTOM
SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
LINACUSTOM
SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
Order number
10.01.19.00052
dn
5.1 mm
Dmax(S)
45.4 mm
Ds
41.3 mm
G1
G3/8"-AG
H
28.1 mm
LG1
10 mm
SW1
22 mm
Z
6.9 mm
Saugkraft
69 N
Querkraft
38 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
71 N
Volumen
7.1 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
40
Connection
G3/8"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
21.8 g
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD