카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00063 SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00063.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00063 SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG},{NAME=10_01_19_00063},{INAME=10_01_19_00063},{SHA256=SbHvbi/gfgzFm5B9y3dmrjIy8sKOOkNF9PDL6wdLS6U=},{NNCUSTOM=SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG},{LINACUSTOM=SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG},{ARTNR=10.01.19.00063},{C124=5.1},{C1688=35.2},{C614=31.6},{C132=NPT3/8-IG},{C117=35},{C133=14},{C140=22},{C171=4.3},{C556=39},{C681=32},{C682=41},{C683=3.4},{C462=18},{C455=5},{C946=30},{C2195=NPT3/8-IG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00063 SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Name
10_01_19_00063
NNCUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
LINACUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Order number
10.01.19.00063
dn
5.1
mm
Dmax(S)
35.2
mm
Ds
31.6
mm
G1
NPT3/8-IG
H
35
mm
LG1
14
mm
SW1
22
mm
Z
4.3
mm
Saugkraft
39
N
Querkraft
32
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
41
N
Volumen
3.4
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
18
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5
mm
Baugröße
30
Connection
NPT3/8-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
20
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성