??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00063 SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Name
10_01_19_00063
NNCUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
LINACUSTOM
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Order number
10.01.19.00063
dn
5.1 mm
Dmax(S)
35.2 mm
Ds
31.6 mm
G1
NPT3/8-IG
H
35 mm
LG1
14 mm
SW1
22 mm
Z
4.3 mm
Saugkraft
39 N
Querkraft
32 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
41 N
Volumen
3.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
18 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
30
Connection
NPT3/8-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
20 g
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели