??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00015 SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
Name
10_01_19_00015
NNCUSTOM
SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
LINACUSTOM
SAXM 30 ED-85 G3/8-IG
Order number
10.01.19.00015
dn
5.1 mm
Dmax(S)
35.2 mm
Ds
31.6 mm
G1
G3/8"-IG
H
35 mm
LG1
12 mm
SW1
22 mm
Z
4.3 mm
Saugkraft
39 N
Querkraft
32 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
41 N
Volumen
3.4 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
18 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
5 mm
Baugröße
30
Connection
G3/8"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
19.8 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей