??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Glockensauggreifer SAXM - SAXM 115 ED-85 RA
Stückliste
SCHMALZ 10.01.19.00048 SAXM 115 ED-85 RA
Name
10_01_19_00048
NNCUSTOM
SAXM 115 ED-85 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 115 ED-85 RA
LINACUSTOM
SAXM 115 ED-85 RA
Bestellnummer
10.01.19.00048
dn
6.1 mm
Dmax(S)
129.4 mm
Ds
115.2 mm
H
51.6 mm
L4
31.8 mm
Z
20 mm
Saugkraft
549 N
Querkraft
320 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
584 N
Volumen
141.5 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
115
Anschluss
Rechteckadapter
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Gewicht
98 g
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen