카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00044 SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00044.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00044 SAXM 115 ED-85 G1/4-IG},{NAME=10_01_19_00044},{INAME=10_01_19_00044},{SHA256=Q/ofhJP7Fr6Qvqx3QiZtnER7T2KfzHqXp/IlEGfudgU=},{NNCUSTOM=SAXM 115 ED-85 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 115 ED-85 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAXM 115 ED-85 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.19.00044},{C124=6.1},{C1688=129.4},{C614=115.2},{C132=G1/4\"-IG},{C117=60.1},{C133=12},{C140=22},{C171=20},{C556=549},{C681=320},{C682=584},{C683=141.5},{C462=50},{C455=6},{C946=115},{C2195=G1/4\"-IG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=97}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00044 SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00044
NNCUSTOM
SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 115 ED-85 G1/4-IG
Order number
10.01.19.00044
dn
6.1
mm
Dmax(S)
129.4
mm
Ds
115.2
mm
G1
G1/4"-IG
H
60.1
mm
LG1
12
mm
SW1
22
mm
Z
20
mm
Saugkraft
549
N
Querkraft
320
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
584
N
Volumen
141.5
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
115
Connection
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
97
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성