??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 100 ED-85 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00039 SAXM 100 ED-85 G1/4-IG
Name
10_01_19_00039
NNCUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-IG
Order number
10.01.19.00039
dn
6.1 mm
Dmax(S)
111.1 mm
Ds
99.7 mm
G1
G1/4"-IG
H
57.2 mm
LG1
12 mm
SW1
22 mm
Z
17.1 mm
Saugkraft
412 N
Querkraft
230 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
414 N
Volumen
95.5 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
100
Connection
G1/4"-IG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85 °Sh
Weight
73.4 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models