카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.19.00059 SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAXM
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_saxm/10_01_19_00059.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.19.00059 SAXM 100 ED-85 G1/4-AG},{NAME=10_01_19_00059},{INAME=10_01_19_00059},{SHA256=LMQYoDeing0Z/bDTZ9osUb9RX78ISvUzujjK/2/wCUo=},{NNCUSTOM=SAXM 100 ED-85 G1/4-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAXM 100 ED-85 G1/4-AG},{LINACUSTOM=SAXM 100 ED-85 G1/4-AG},{ARTNR=10.01.19.00059},{C124=6.1},{C1688=111.1},{C614=99.7},{C132=G1/4\"-AG},{C117=47.2},{C133=10},{C140=22},{C171=17.1},{C556=412},{C681=230},{C682=414},{C683=95.5},{C462=40},{C455=6},{C946=100},{C2195=G1/4\"-AG},{C1432=0},{C444=Elastodur},{C445=85},{C575=73.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAXM - SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.19.00059 SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
Name
10_01_19_00059
NNCUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
LINACUSTOM
SAXM 100 ED-85 G1/4-AG
Order number
10.01.19.00059
dn
6.1
mm
Dmax(S)
111.1
mm
Ds
99.7
mm
G1
G1/4"-AG
H
47.2
mm
LG1
10
mm
SW1
22
mm
Z
17.1
mm
Saugkraft
412
N
Querkraft
230
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
414
N
Volumen
95.5
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
100
Connection
G1/4"-AG
Faltenanzahl
0
Saugerwerkstoff
Elastodur
Werkstoffhärte
85
°Sh
Weight
73.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성