카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12173 SAG 80 NBR-60 RA
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sag/10_01_01_12173.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12173 SAG 80 NBR-60 RA},{NAME=10_01_01_12173},{INAME=10_01_01_12173},{SHA256=KIe0UT9xQ0BEjaDQ3ivTuyVwWhHxXxdZGpAlJc199UQ=},{NNCUSTOM=SAG 80 NBR-60 RA},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAG 80 NBR-60 RA},{LINACUSTOM=SAG 80 NBR-60 RA},{ARTNR=10.01.01.12173},{C124=6},{C1688=90.7},{C614=83},{C117=34.7},{C618=31.8},{C171=12.8},{C556=217},{C681=284},{C682=167},{C683=44},{C462=70},{C455=6},{C946=80},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=54.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 80 NBR-60 RA
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12173 SAG 80 NBR-60 RA
Name
10_01_01_12173
NNCUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
LINACUSTOM
SAG 80 NBR-60 RA
Order number
10.01.01.12173
dn
6
mm
Dmax(S)
90.7
mm
Ds
83
mm
H
34.7
mm
L4
31.8
mm
Z
12.8
mm
Saugkraft
217
N
Querkraft
284
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
167
N
Volumen
44
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
70
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60
°Sh
Weight
54.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성