카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12301 SAG 80 NBR-60 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sag/10_01_01_12301.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12301 SAG 80 NBR-60 M10-AG},{NAME=10_01_01_12301},{INAME=10_01_01_12301},{SHA256=fpSD4l+PsoNUSDiu8vBnNf+0lMP0yT5SqV/83ODL44g=},{NNCUSTOM=SAG 80 NBR-60 M10-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAG 80 NBR-60 M10-AG},{LINACUSTOM=SAG 80 NBR-60 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.12301},{C124=4},{C1688=90.7},{C614=83},{C132=M10-AG},{C117=35},{C133=12},{C140=22},{C171=12.8},{C556=217},{C946=80},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=68.6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 80 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12301 SAG 80 NBR-60 M10-AG
Name
10_01_01_12301
NNCUSTOM
SAG 80 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 80 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAG 80 NBR-60 M10-AG
Order number
10.01.01.12301
dn
4
mm
Dmax(S)
90.7
mm
Ds
83
mm
G1
M10-AG
H
35
mm
LG1
12
mm
SW1
22
mm
Z
12.8
mm
Saugkraft
217
N
Baugröße
80
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60
°Sh
Weight
68.6
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성