카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12267 SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sag/10_01_01_12267.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12267 SAG 60 NBR-60 G1/4-IG},{NAME=10_01_01_12267},{INAME=10_01_01_12267},{SHA256=CTn9OmqmJRax/rel6S0W+oKXkp3tCyYrmtOj/fFH6Fg=},{NNCUSTOM=SAG 60 NBR-60 G1/4-IG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAG 60 NBR-60 G1/4-IG},{LINACUSTOM=SAG 60 NBR-60 G1/4-IG},{ARTNR=10.01.01.12267},{C124=6},{C1688=70.5},{C614=63.5},{C132=G1/4\"-IG},{C117=36},{C133=15},{C140=22},{C171=10.6},{C556=122},{C681=153},{C682=80},{C683=22},{C462=50},{C455=6},{C946=60},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=44.9}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12267 SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Name
10_01_01_12267
NNCUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Order number
10.01.01.12267
dn
6
mm
Dmax(S)
70.5
mm
Ds
63.5
mm
G1
G1/4"-IG
H
36
mm
LG1
15
mm
SW1
22
mm
Z
10.6
mm
Saugkraft
122
N
Querkraft
153
N
Querkraft (geölte Oberfläche)
80
N
Volumen
22
cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50
mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6
mm
Baugröße
60
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60
°Sh
Weight
44.9
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성