??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12267 SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Name
10_01_01_12267
NNCUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAG 60 NBR-60 G1/4-IG
Order number
10.01.01.12267
dn
6 mm
Dmax(S)
70.5 mm
Ds
63.5 mm
G1
G1/4"-IG
H
36 mm
LG1
15 mm
SW1
22 mm
Z
10.6 mm
Saugkraft
122 N
Querkraft
153 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
80 N
Volumen
22 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
6 mm
Baugröße
60
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
44.9 g
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir