카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
SCHMALZ 10.01.01.12296 SAG 45 NBR-60 M10-AG
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Handling Sheet Metal
Bell-Shaped Suction Cups SAG
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_blechhandhabung/glockensauggreifer_sag/10_01_01_12296.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.12296 SAG 45 NBR-60 M10-AG},{NAME=10_01_01_12296},{INAME=10_01_01_12296},{SHA256=oVyDzppanTMddMmi7ANQGBATU48i/uwZw/5Qk5Et4XI=},{NNCUSTOM=SAG 45 NBR-60 M10-AG},{NTCUSTOM=Glockensauggreifer (rund)},{NBCUSTOM=SAG 45 NBR-60 M10-AG},{LINACUSTOM=SAG 45 NBR-60 M10-AG},{ARTNR=10.01.01.12296},{C124=4},{C1688=51.5},{C614=47},{C132=M10-AG},{C117=36.5},{C133=12},{C140=17},{C171=7.8},{C556=68},{C946=45},{C444=Nitrilkautschuk NBR},{C445=60},{C575=27.8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 45 NBR-60 M10-AG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12296 SAG 45 NBR-60 M10-AG
Name
10_01_01_12296
NNCUSTOM
SAG 45 NBR-60 M10-AG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 45 NBR-60 M10-AG
LINACUSTOM
SAG 45 NBR-60 M10-AG
Order number
10.01.01.12296
dn
4
mm
Dmax(S)
51.5
mm
Ds
47
mm
G1
M10-AG
H
36.5
mm
LG1
12
mm
SW1
17
mm
Z
7.8
mm
Saugkraft
68
N
Baugröße
45
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60
°Sh
Weight
27.8
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성