??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Schmalz
Description
Bell-Shaped Suction Cups SAG - SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
Bill of material
SCHMALZ 10.01.01.12160 SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
Name
10_01_01_12160
NNCUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
NTCUSTOM
Glockensauggreifer (rund)
NBCUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
LINACUSTOM
SAG 45 NBR-60 G1/4-IG
Order number
10.01.01.12160
dn
4 mm
Dmax(S)
51.5 mm
Ds
47 mm
G1
G1/4"-IG
H
24.5 mm
LG1
12 mm
SW1
17 mm
Z
7.8 mm
Saugkraft
68 N
Querkraft
61 N
Querkraft (geölte Oberfläche)
51 N
Volumen
8 cmł
Werkstückradius (min) (konvex)
40 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.)
4 mm
Baugröße
45
Saugerwerkstoff
Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte
60 °Sh
Weight
14.2 g
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models