??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
BMEcat Gesamtausgabe
Description
BEL Air M40
Bill of material
26344001
MD01
VAR__MANUID_
26344001
Kurzbeschreibung
BEL Air M40
Langbeschreibung
BEL Air Belüftungselemente-Set, zur Vermeidung von Kondenswasserbildung in Gehäusen, zum senkrechten Einbau in Gehäusewände und GFL Kombiflansche mit entsprechender Vorprägung, pro Gehäuse sind mindestens zwei Belüftungselemente erforderlich, M40, Set = 2 Stück, Luftwechselrate: 30 l / Tag / Set<br /><strong>Abmessungen: </strong>150 x 220 x 10 mm
Internationale Artikelnummer
4013902576302
Artikelnummer des Herstellers
26344001
Name des Herstellers
Spelsberg
Herstellertypbezeichnung
BEL Air M40
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0965
LENGTH
220
WIDTH
150
DEPTH
10
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
Herstellerland
DE
MD04
MD04
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)