??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BEE-30-M4 - 30中心孔6.8系列铝型材-紧固件*后装弹珠螺母
Bill of material
BEE-30-M5
Bestellnummer
CODE
BEE
SYXC
30系列
M
N
8 mm
E
0.5 mm
H
7.8 mm
K
12.0 mm
L
20.0 mm
zl
g
PDF
bee-30-m4.pdf
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés