??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
BEARING CON. SOLID ROLLER D53X20 20Sha
Bill of material
030025010
Code
030025010
Length
23 mm
Length
19.6 mm
Diameter
41.0 mm
Angle
8 °
Wheelbase
53 mm
Length
6 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)