BE83CE-D20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be83c_asmtab.prj},{NB=BE83CE-D20},{SC=BE83CE},{TYPE=External installation type · extended type},{MQ=SKD11},{HARDNESS=56~60HRC},{D=20},{DD=20},{DT=-0.021/0},{L=44},{L1=22},{V1=12},{H=7.5},{M=M6},{MM=6},{V=11},{D1=12},{C=1.0},{INFOTEXT=website},{DD1=6.5},{PPATH=be83c/assemblies/be83c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE83C - Cone positioning pin - external installation type
Bill of material
BE83CE-D20
CNSORDERNO
BE83CE-D20
BE83CE-D20
Series code
BE83CE
TYPE
External installation type · extended type
material quality
SKD11
hardness
56~60HRC
Dh7
20
20
mm
Dh7T
-0.021/0
-0.021/0
mm
L
44
44
mm
L1
22
22
mm
V1
12
12
mm
H
7.5
7.5
mm
M
M6
M6
V
11
11
mm
D1
12
12
mm
C
1.0
1.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성