??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE83B - 圆锥定位销-内安装型
明细表
BE83BE-D25
型号
BE83BE-D25
系列码
BE83BE
类型
内安装型·短型
材质
SKD11
硬度
56~60HRC
Dh7
25 mm
D公差
-0.021/0 mm
L
25 mm
L1
20 mm
L2
5 mm
d
6.6 mm
d1
11 mm
H
8 mm
V
7.5 mm
适用螺钉
M6
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型