BE83AE-D20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be83a_asmtab.prj},{NB=BE83AE-D20},{SC=BE83AE},{TYPE=Internal installation type · extended type},{MQ=SKD11},{HARDNESS=56~60HRC},{D=20},{DT=-0.021/0},{L=44},{L1=22},{DD=4.5},{DD1=8},{DD2=10.0},{D1=16},{HH=5},{H=7.5},{V=16},{M=M4},{INFOTEXT=website},{PPATH=be83a/assemblies/be83a_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE83A - Cone positioning pin - inner mounting type
Bill of material
BE83AE-D20
CNSORDERNO
BE83AE-D20
BE83AE-D20
Series code
BE83AE
TYPE
Internal installation type · extended type
material quality
SKD11
hardness
56~60HRC
Dh7
20
20
mm
Dh7T
-0.021/0
mm
L
44
44
mm
L1
22
22
mm
d
4.5
4.5
mm
d1
8
8
mm
d2
10.0
10.0
mm
D1
16
16
mm
h
5
5
mm
H
7.5
7.5
mm
V
16
16
mm
Applicable screws
M4
M4
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성