BE76BU-d8-L20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be76bu.prj},{NB=BE76BU-d8-L20},{SC=BE76BU},{TYPE=Top out protection type},{MAT1=SUS440C},{YD1=55HRC~},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SUS303},{MAT4=SUS631J1},{MAT5=nylon},{CL5=Grey/Orange},{DD=8},{L=20},{LL=20,25,30,35,40,50},{D=38},{D1=16},{DD1=9.5},{L1=8},{H=31.5},{MHSD=8(+0.09/0)},{SL=13},{WEIGHT=35~50},{INFOTEXT=website},{L2=8},{P=4.15},{P1=21.02}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE76BU - Pin - Pre exit protection type
Bill of material
BE76BU-d8-L20
CNSORDERNO
BE76BU-d8-L20
BE76BU-d8-L20
Series code
BE76BU
TYPE
Top out protection type
Ball head material
SUS440C
Ball hardness
55HRC~
Material of Pin 1
SUS440C
Material of Pin 2
SUS303
Spring material
SUS631J1
Knob material
nylon
Knob color
Grey/Orange
d
8
8
mm
L
20
25
30
35
40
50
20
25
30
35
40
50
mm
D
38
38
mm
D1
16
16
mm
d1
9.5
9.5
mm
L1
8
8
mm
H
31.5
31.5
mm
Suggested dimensions for matching holes (tolerance level H11)
8(+0.09/0)
8(+0.09/0)
Shear load (kN)
13
13
Weight (g)
35~50
35~50
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성