BE73AF-M24-L120
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be73a_b.prj},{NB=BE73AF-M24-L120},{SC=BE73AF},{TYPE=Screw type - flat type},{MAT1=S45C},{YD1=28~32HRC},{ST1=turn black },{MAT2=SUJ2},{YD2=62HRC~},{M=24},{L=120},{D=36},{B1=19},{TT=24},{FMAX=120},{WEIGHT=351.0},{INFOTEXT=website},{DD=19.05},{TT1=8.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 48
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE73A_B - Dynamic steel ball positioning screw - screw type
Bill of material
BE73AF-M24-L120
CNSORDERNO
BE73AF-M24-L120
BE73AF-M24-L120
Series code
BE73AF
BE73AF
TYPE
Screw type - flat type
Screw type - flat type
Material
S45C
Main body hardness
28~32HRC
Main surface treatment
turn black
Block material
SUJ2
Block hardness
62HRC~
M
24
24
L
120
120
mm
D
36
36
mm
B1
19
19
mm
t
24
24
mm
Maximum bearing capacity MAX (kN)
120
120
weight
351.0
351.0
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성