BE71AF-M30
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be71a_b.prj},{NB=BE71AF-M30},{SC=BE71AF},{TYPE=Planar},{MAT1=S45C},{HAR1=28~32HRC},{ST=turn black},{MAT2=SUJ2},{HAR2=62HRC~},{M=30},{P=2.00},{L=75},{L1=110},{DD=21},{B=46},{ZL=1100},{INFOTEXT=website},{T=20.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE71A_B - Dynamic steel ball positioning screw
Bill of material
BE71AF-M30
CNSORDERNO
BE71AF-M30
BE71AF-M30
Series code
BE71AF
BE71AF
TYPE
Planar
Planar
Material of the main body
S45C
The hardness of the main body
28~32HRC
Main surface treatment
turn black
Block material
SUJ2
Block hardness
62HRC~
M
30
30
Pitch P
2.00
2.00
mm
L
75
75
mm
L1
110
110
mm
d
21
21
mm
B
46
46
mm
weight
1100
1100
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성