BE71AF-M30
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be71a_b.prj},{NB=BE71AF-M30},{SC=BE71AF},{TYPE=Planar},{MAT1=S45C},{HAR1=28~32HRC},{ST=turn black},{MAT2=SUJ2},{HAR2=62HRC~},{M=30},{P=2.00},{L=75},{L1=110},{DD=21},{B=46},{ZL=1100},{INFOTEXT=website},{T=20.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 14
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE71A_B - 动向钢珠定位螺杆
明细表
BE71AF-M30
型号
BE71AF-M30
BE71AF-M30
系列码
BE71AF
BE71AF
类型
平面型
平面型
主体材质
S45C
主体硬度
28~32HRC
主体表面处理
发黑
挡块材质
SUJ2
挡块硬度
62HRC~
M
30
30
螺距P
2.00
2.00
mm
L
75
75
mm
L1
110
110
mm
d
21
21
mm
B
46
46
mm
重量
1100
1100
g
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型