BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be58.prj},{NB=BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10},{SC=BE58CN},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{FJ=1 snap ring (SUS304)},{D=10},{H=13},{L=23},{Z=10},{Y=10},{T=3},{B=5.0},{M=M10},{MM=1.15},{MMT=+0.14/0},{DD=9.6},{DDT=0/-0.09},{DS=12},{AB=6800},{ARRS=Type C},{JIS=No.10},{INFOTEXT=website},{MM1=10}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 30
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE58 - 调整螺钉组件-带扣环槽轴承止动销-螺栓型
明细表
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
型号
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
BE58CN-D10-H13-L23-Z10-Y10
系列码
BE58CN
BE58CN
材质
S45C
S45C
表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
附件
卡环1个(SUS304)
D
10
10
mm
H
13
13
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
Z
10
10
mm
Y
mm
Enter value for Y
mm
cm
inch
ft
確定
T
3
3
mm
B
5.0
5.0
mm
M
M10
M10
m
1.15
1.15
mm
m 公差
+0.14/0
+0.14/0
mm
d
9.6
9.6
mm
d 公差
0/-0.09
0/-0.09
mm
Ds
12
12
mm
适用轴承
6800
6800
mm
附属扣环 形状
C型
C型
mm
附属扣环 JIS公称规格
No.10
No.10
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型