BE45XE-M20-L45
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be45_asmtab.prj},{NB=BE45XE-M20-L45},{SC=BE45XE},{ASTC=Fine thread},{TOM=SUS420J2},{HD=45~50HRC},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=20},{L=45},{MXP=20x1.5},{HH=17.0},{V=17.0},{R=20},{B=30.0},{S=35.0},{T=10.0},{INFOTEXT=website},{MM=20},{PPATH=be45/../be45/be45_assemblies/be45_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE45 - Adjusting screw assembly - adjusting bolt - wrench flat type
Bill of material
BE45XE-M20-L45
CNSORDERNO
BE45XE-M20-L45
BE45XE-M20-L45
Serial code
BE45XE
BE45XE
Adjusting screw - thread category
Fine thread
Fine thread
texture of material
SUS420J2
SUS420J2
hardness
45~50HRC
surface treatment
-
-
Accessory material
SUS304
SUS304
Accessory surface treatment
-
-
M
20
20
mm
L
45
50
60
70
80
100
120
45
50
60
70
80
100
120
mm
M x pitch
20x1.5
20x1.5
h
17.0
17.0
mm
V
17.0
17.0
mm
R
20
20
mm
B
30.0
30.0
mm
S
35.0
35.0
mm
T
10.0
10.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성