BE44XE-M12-L40
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be44.prj},{NB=BE44XE-M12-L40},{SC=BE44XE},{ASTC=Fine thread},{TOM=SUS420J2},{HD=45~50HRC},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=12},{L=40},{MXP=12x1.0},{B1=6.0},{V=6.0},{L1=10},{D=9.0},{R=12},{K=7.0},{B=19.0},{S=22.0},{T=6},{INFOTEXT=website},{MM=12},{PPATH=be44/be44_assemblies/be44_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE44 - Adjusting screw assembly - adjusting bolt - Hexagon socket front flat type
Bill of material
BE44XE-M12-L40
CNSORDERNO
BE44XE-M12-L40
BE44XE-M12-L40
Serial code
BE44XE
BE44XE
Adjusting screw - thread category
Fine thread
Fine thread
texture of material
SUS420J2
SUS420J2
hardness
45~50HRC
surface treatment
-
-
Accessory material
SUS304
SUS304
Accessory surface treatment
-
-
M
12
12
mm
L
40
50
60
40
50
60
mm
M x pitch
12x1.0
12x1.0
B1
6.0
6.0
mm
V
6.0
6.0
mm
L1
10
10
mm
D
9.0
9.0
mm
R
12
12
mm
K
7.0
7.0
mm
B
19.0
19.0
mm
S
22.0
22.0
mm
T
6
6
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성