BE40CC-M4-L20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be40-41.prj},{NB=BE40CC-M4-L20},{SC=BE40CC},{XZ=L size selection type},{ASTC=Coarse thread},{TOM=SCM435},{HD=50~55HRC},{ST=Galvanized},{AM=SS400},{AST=Galvanized},{M=4},{L=20},{MXP=4x0.7},{B1=2.0},{V=2.30},{R=4},{B=7.0},{S=8.2},{T=4.0},{INFOTEXT=website},{MM=4},{PPATH=be40-41/be40-41_assemblies/be40-41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 158
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE40-41 - Adjusting screw assembly - adjusting bolt - Hexagon socket type
Bill of material
BE40CC-M4-L20
CNSORDERNO
BE40CC-M4-L20
BE40CC-M4-L20
Serial code
BE40CC
BE40CC
type
L size selection type
L size selection type
Adjusting screw - thread category
Coarse thread
Coarse thread
texture of material
SCM435
SCM435
hardness
50~55HRC
50~55HRC
surface treatment
Galvanized
Galvanized
Accessory material
SS400
SS400
Accessory surface treatment
Galvanized
Galvanized
M
4
4
mm
L
20
25
30
35
40
45
50
60
20
25
30
35
40
45
50
60
mm
M x pitch
4x0.7
4x0.7
B1
2.0
2.0
mm
v
2.30
2.30
mm
R
4
4
mm
B
7.0
7.0
mm
S
8.2
8.2
mm
T
4.0
4.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성