BE30BU-25
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be30b_asmtab.prj},{NB=BE30BU-25},{SC=BE30BU},{TYPE=Automatic locking buckle},{MAT1=SUS304},{YD1=-},{ST1=-},{MAT2=SUS304},{ST2=-},{MAT3=SUS304-WPB},{MAT4=SUS304},{MAT5=SUS304},{MAT6=SUS304},{ST6=-},{SP=25},{H=25},{H1=15},{S=2},{T=20},{DD=3.5},{E=3},{F=14},{T1=7},{T2=8},{T3=5},{L=14},{L1=2.5},{L2=3.0},{A=5},{B=6},{P=15},{P1=3.5},{P2=11.0},{M=M3},{MM=3},{INFOTEXT=website},{DD1=3},{B1=1.5},{PPATH=be30b/assemblies/be30b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE30B - Automatic locking buckle
Bill of material
BE30BU-25
CNSORDERNO
BE30BU-25
BE30BU-25
Series code
BE30BU
BE30BU
TYPE
Automatic locking buckle
Claw material
SUS304
SUS304
Claw hardness
-
-
Claw surface treatment
-
-
Base material
SUS304
SUS304
Base surface treatment
-
-
Spring material
SUS304-WPB
Material of guide shaft
SUS304
Material of stop screw
SUS304
SUS304
Nut material
SUS304
SUS304
Nut surface treatment
-
-
specifications
25
25
H
25
25
mm
H1
15
15
mm
S
2
2
mm
T
20
20
mm
d
3.5
3.5
mm
E
3
3
mm
F
14
14
mm
T1
7
7
mm
T2
8
8
mm
T3
5
5
mm
L
14
14
mm
L1
2.5
2.5
mm
L2
3.0
3.0
mm
A
5
5
mm
B
6
6
mm
P
15
15
mm
P1
3.5
3.5
mm
P2
11.0
11.0
mm
M
M3
M3
INFOTEXT
website
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성