??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
BE20B - 固定导向块-螺纹型
明细表
BE20BB-T16
型号
BE20BB-T16
系列码
BE20BB
材质
S45C
硬度
40~45HRC
T
16 mm
L
25 mm
L1
21 mm
L2
24 mm
A
25 mm
H
11.0 mm
d
7.0 mm
R
4 mm
M
M6
技术资料
官网网址
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型