BE16GN-D16-H30
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be16gh.prj},{NB=BE16GN-D16-H30},{SC=BE16GN},{XS=H size selection type},{TOM=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{D=16},{H=30},{DD=15.5},{H1=11},{L=65},{L1=40},{T=41},{T1=30},{T2=19},{T3=15},{DD1=14.0},{DD2=9.0},{V=9.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 32
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE16GH - Fixing block for adjusting bolt - L type
Bill of material
BE16GN-D16-H30
CNSORDERNO
BE16GN-D16-H30
BE16GN-D16-H30
Serial code
BE16GN
BE16GN
type
H size selection type
H size selection type
texture of material
S45C
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
D
16
16
mm
H
30
35
30
35
mm
d
15.5
15.5
mm
H1
11
11
mm
L
65
65
mm
L1
40
40
mm
T
41
41
mm
T1
30
30
mm
T2
19
19
mm
T3
15
15
mm
d1
14.0
14.0
mm
d2
9.0
9.0
mm
V
9.0
9.0
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성