BE16AU-D6-H8
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be16ab.prj},{NB=BE16AU-D6-H8},{SC=BE16AU},{XS=H size selection type},{TOM=SUS304},{ST=-},{D=6},{H=8},{DD=5.5},{H1=6},{T=9},{L=32},{L1=20},{V=4.5},{DD1=8.0},{DD2=4.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 40
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE16AB - Fixing block for adjusting bolt - standard type
Bill of material
BE16AU-D6-H8
CNSORDERNO
BE16AU-D6-H8
BE16AU-D6-H8
Serial code
BE16AU
BE16AU
type
H size selection type
H size selection type
texture of material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
D
6
6
mm
H
8
10
15
20
25
30
8
10
15
20
25
30
mm
d
5.5
5.5
mm
H1
6
6
mm
T
9
9
mm
L
32
32
mm
L1
20
20
mm
V
4.5
4.5
mm
d1
8.0
8.0
mm
d2
4.5
4.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성