BE09AU-M20-H40
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be09.prj},{NB=BE09AU-M20-H40},{SC=BE09AU},{XS=Coarse thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=20},{H=40},{H1=20},{T=20},{MXP=20x2.5},{L=65},{P=42},{DD1=15},{DD2=9.0},{V=9.5},{X=12},{INFOTEXT=website},{MM=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE09 - Positioning and adjusting screw block - side countersunk hole type
Bill of material
BE09AU-M20-H40
CNSORDERNO
BE09AU-M20-H40
BE09AU-M20-H40
Serial code
BE09AU
BE09AU
type
Coarse thread
Coarse thread
texture of material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
M
20
20
mm
H
40
50
40
50
mm
H1
20
20
mm
T
20
20
mm
M x pitch
20x2.5
20x2.5
L
65
65
mm
P
42
42
mm
d1
15
15
mm
d2
9.0
9.0
mm
V
9.5
9.5
mm
X
12
12
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성