BE07AG-M12-H30
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be07.prj},{NB=BE07AG-M12-H30},{SC=BE07AG},{XS=Coarse thread},{TOM=SS400},{ST=Galvanized},{M=12},{H=30},{MXP=12x1.75},{L=50},{P=28},{V=10.5},{DD2=12.0},{DD1=18.5},{INFOTEXT=website},{MM=12}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE07 - Positioning and adjusting screw block - counterbore type
Bill of material
BE07AG-M12-H30
CNSORDERNO
BE07AG-M12-H30
BE07AG-M12-H30
Serial code
BE07AG
BE07AG
type
Coarse thread
Coarse thread
texture of material
SS400
Surface treatment
Galvanized
M
12
12
mm
H
30
50
30
50
mm
M x pitch
12x1.75
12x1.75
L
50
50
mm
P
28
28
mm
V
10.5
10.5
mm
d2
12.0
12.0
mm
d1
18.5
18.5
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성