BE05BU-M20-H20
HEFA
25-plunger-positingningparts
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/25-plunger-positingningparts/be05-06.prj},{NB=BE05BU-M20-H20},{SC=BE05BU},{TY=H size selection type-Fine thread},{TOM=SUS304},{ST=-},{M=20},{H=20},{H1=20},{T=22},{MXP=20x1.5},{L=65},{P1=42},{DD1=15},{DD2=9.0},{V=9.0},{N=M10},{INFOTEXT=website},{MM=20},{M1=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 108
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BE05-06 - Positioning and adjusting screw block - thread countersunk hole type - countersunk hole type
Bill of material
BE05BU-M20-H20
CNSORDERNO
BE05BU-M20-H20
BE05BU-M20-H20
Serial code
BE05BU
BE05BU
type
H size selection type-Fine thread
H size selection type-Fine thread
texture of material
SUS304
SUS304
Surface treatment
-
-
M
20
20
mm
H
20
25
30
40
20
25
30
40
mm
H1
20
20
mm
T
22
22
mm
M x pitch
20x1.5
20x1.5
L
65
65
mm
P1
42
42
mm
d1
15
15
mm
d2
9.0
9.0
mm
V
9.0
9.0
mm
N
M10
M10
mm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성