??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
BDTK - 缓冲器-小型可调型
Bill of material
BDTK-2525-1-F
Bestellnumber
CODE
BDTK
尺寸系列
承载代码
撞击头类型
M
mm
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
S(行程)
CZDMC
K
mm
Z
mm
重量
g
弹簧复位力伸展时
N
弹簧复位力压缩时
N
最大吸收能量
Nm
小时吸收能量
Nm
最大有效重量
kg
最高撞击速度
5 m/s
工作温度
-10~+80 °C
PDF
bdtk.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models