您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BDSLCC13-2-F10-G5-MA6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdlcc596.prj},{NB=BDSLCC13-2-F10-G5-MA6},{CODE=BDSLCC},{TYPE=gu ding xing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{DX=13},{D=13},{DG6=-0.006/-0.017},{Y=2},{YX=[2:65/1]},{F=10},{FX=[10:110/1]},{G=5},{GX=[5:17/1]},{N=0},{NX=[0:0/1]},{MA=6},{MAZ=6,8,10,12},{MAC=6,8,10,12},{PG6=12},{MX=12},{B=17},{C=19.6},{YC=},{NC=},{COLOR=0.502,0.502,0.502,0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 80
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
BDLCC,BDPLCC,BDSLCC,BDBCCH,BDBDCN - 悬臂销·嵌入外螺纹安装·外螺纹型·六角型
明细表
BDSLCC13-2-F10-G5-MA6
代码
BDSLCC
BDSLCC
型号
螺纹长度固定型
螺纹长度固定型
材质
SUS304
SUS304
表面处理
-
-
D
13
13
mm
D 公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
指定单位1
mm
Enter value for Y
指定单位1
mm
cm
inch
ft
確定
指定单位1
mm
Enter value for F
指定单位1
mm
cm
inch
ft
確定
指定单位1
mm
Enter value for G
指定单位1
mm
cm
inch
ft
確定
指定单位1
mm
MA(粗牙螺纹)选择
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
Pg6
12
12
mm
粗牙螺纹
M12
M12
B
17
17
mm
(C)
19.6
19.6
mm
变更Y尺寸公差
不做加工
变更Y尺寸公差
不做加工
变更Y尺寸公差
变更外螺纹为细牙螺纹
不做加工
变更外螺纹为细牙螺纹
不做加工
变更外螺纹为细牙螺纹
变更外螺纹为细牙螺纹
0.00
mm
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220481.html
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型