E-BDC-201
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdc.prj},{NB=E-BDC-201},{CODE=E-BDC},{TYPE=Economical},{MAT=High quality carbon structural steel},{MAT1=GCr15},{SPE=201},{TOL=+0.25/-0.25},{DEV=0.6},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDC - Bearing with seat, with diamond seat, radial insert ball bearing, stamped type, standard type
Bill of material
E-BDC-201
Code
E-BDC
E-BDC
type
Economical
Economical
Bearing pedestal material
High quality carbon structural steel
Bearing material
GCr15
Specifications
201
202
204
205
206
201
202
204
205
206
National standard model
SBPFL201
the inside diameter of
12
mm
H
81
mm
J
63.5
mm
A2
7.0
mm
L
59
mm
N
7.1
mm
T minimum unit 0.1
2.0
mm
S
6.0
mm
B
22
mm
Mounting hole size tolerance
+0.25/-0.25
mm
deviation
0.6
mm
Bolt
M6
Tightening torque
4
N*m
dynamic load CR
9550
N
Static load COR
4780
N
weight
190
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성